Altis Plain plate 2000 x 1600 mm
Altis
Legrand
Altis Plain plate 2000 x 1600 mm
REF. 047619
EAN.
3245060476199
Altis full mounting plate frontal insertion
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 2000 mm |
---|---|
Largeur | 750 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Non |
Profondeur | 30.5 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-100 °C |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION