XL³ Side panel (2) - for cabinets XL³ 800 204 52/57 - h 1295 mm
XL³
Legrand
XL³ Side panel (2) - for cabinets XL³ 800 204 52/57 - h 1295 mm
REF. 020467
EAN.
3245060204679
XL³800 IP55 IK08 distribution box with door - RAL7035
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 230 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 230 mm |
Largeur | 219.5 mm |
Hauteur | 1200 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
Documentation
1 document
Workshop Book
SELECT AN ACTION