XL³ Metal cabinet XL³ S 160 flush mounting 8 rows of 36 modules
Legrand
XL³ Metal cabinet XL³ S 160 flush mounting 8 rows of 36 modules
REF. 337238B
EAN.
3414972504515
Ready to use cabinet 8 rows of 36 modules, equipped with adjustable-depth DIN rails 3 positions, removable chassis and full height faceplate.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 7 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 103 mm |
Profondeur intérieure | 103 mm |
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Oui |
---|---|
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 1340 mm |
Largeur | 595 mm |
Profondeur | 135 mm |