XL³ Fully modular metal cabinet for XL³ 160 - ready to use - composed of 2 rows - 450x575x147 mm
XL³
Legrand
XL³ Fully modular metal cabinet for XL³ 160 - ready to use - composed of 2 rows - 450x575x147 mm
REF. 020002
EAN.
3245060200022
XL³ 160 - metal distribution boxes ''ready to use''.Fire resistance according to IEC 60695-2-11: 750 °C for installation in ERPs.Pull-out frame with mounted DIN rails.Brass busbar for protective conductors mounted.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 2 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 115 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 450 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
Documentation
6 documents
Workshop Book
Technical Guide
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
1 document
PEP
SELECT AN ACTION