XL³ Fully modular flush mounting cabinet XL³ 160 - ready to use - 5 rows - 120 modules
XL³
Legrand
XL³ Fully modular flush mounting cabinet XL³ 160 - ready to use - 5 rows - 120 modules
REF. 020015
EAN.
3245060200152
XL³160, ready-to-use flush-mounted distribution cabinet, IP40 IK08 with door, IP30 IK04 without door - Gray RAL7035
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 5 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 140 mm |
Profondeur intérieure | 93 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 900 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 100 mm |
Documentation
7 documents
Instruction Use
Workshop Book
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Guide
SELECT AN ACTION