XL³ for DMX-SP 2500 draw-out in XL³ S 4000 24 modules enclosures
XL³
Legrand
XL³ for DMX-SP 2500 draw-out in XL³ S 4000 24 modules enclosures
REF. 339243
EAN.
3414971222915
Faceplate for installation of DMX-SP 2500 draw-out in XL³ S 4000, 24 modules enclosures
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 700 mm |
---|---|
Hauteur | 500 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9001 |
Sans halogène | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Workshop Book
Technical Sheet
Workshop Book
5 documents
Agreement
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECT AN ACTION