XL³ Face plate DPX-IS 630 SER height 1550mm
XL³
Legrand
XL³ Face plate DPX-IS 630 SER height 1550mm
REF. 020441
EAN.
3245060204419
XL³, faceplate for mounting switchgear and protection devices in cable ducts
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 250 mm |
---|---|
Hauteur | 1550 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 310 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1900 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
2 documents
Workshop Book
Instruction Use
SELECT AN ACTION