XL³ Cabinet for 400 XL³ - IP55 - Height 800
XL³
Legrand
XL³ Cabinet for 400 XL³ - IP55 - Height 800
REF. 020184
EAN.
3245060201845
XL³400 IP55 distribution cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 655 mm |
---|---|
Hauteur | 800 mm |
Profondeur | 215 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
---|---|
Avec porte à hublot | Oui |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 2 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
6 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Instruction Use
Workshop Book
Technical Sheet
Technical Guide
7 documents
Agreement
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
PEP
Agreement
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECT AN ACTION