Plexo Weatherproof cabinet Plexo³ - IP 65 - 4 modules without terminal block
Plexo³
Legrand
Plexo Weatherproof cabinet Plexo³ - IP 65 - 4 modules without terminal block
REF. 601934
EAN.
3245066019345
Plexo³ cabinet, weatherproof cabinet without terminal block - IP 65 - IK 09 - Class II. Door and cabinet fully reversible. Romovable chassis and faceplates from 2-row version up. 2 position rail for modular products and moulded cases.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 111.6 mm |
Hauteur d'encastrement | 196 mm |
Largeur d'encastrement | 124 mm |
Profondeur intérieure | 78 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 128 mm |
Profondeur | 115.6 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 4 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-55 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
4 documents
Technical Guide
Workshop Book
Workshop Book
Technical Guide
SELECT AN ACTION