MCB TX³ 6000A 2 pole 32A curve D
TX³
Legrand
MCB TX³ 6000A 2 pole 32A curve D
REF. 403741
EAN.
3414970390912
Thermal magnetic circuit-breaker to protect wiring installations against overloads and short-circuits. Can also be used to control and isolate the installation.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | D |
Nombre de pôles (total) | 2 |
Nombre de pôles protégés | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 32 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 10 kA |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | 6 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Antidéflagration | Non |
Largeur | 35.4 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 240-415 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION