MCB DX³ 3 pole 25A curve MA
DX³
Legrand
MCB DX³ 3 pole 25A curve MA
REF. 409883
EAN.
3245064098830
Magnetic circuit-breaker to protect wiring installations against short-circuits. Can also be used to control and isolate the installation.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Profondeur d'encastrement | 47 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | MA |
Nombre de pôles (total) | 3 |
Nombre de pôles protégés | 3 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 25 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 6 kV |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 50 kA |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) | 25 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Degré de pollution | 3 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 4.5 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
---|---|
Section de raccordement cable souple | 1.5-35 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-50 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 80.1 mm |
Hauteur | 127.5 mm |
Profondeur | 79.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 360-440 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
5 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECT AN ACTION