LCS³ Set of two vertical extension for 42U enclosures width 800mm
LCS³
Legrand
LCS³ Set of two vertical extension for 42U enclosures width 800mm
REF. 046481
EAN.
3245060464813
LCS³, Cabling Management Equipment for Server Rack and Cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 1878 mm |
Largeur | 108 mm |
Longueur | 108 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Profondeur | 108 mm |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION