LCS³ Set 50 of cage nuts 9.5mm with plastic washers and M6 screws
LCS³
Legrand
LCS³ Set 50 of cage nuts 9.5mm with plastic washers and M6 screws
REF. 036454
EAN.
3245060364540
Fixing screws kit composed of 50 cage nuts, 50 plastic washers and 50 x M6 screws. With 9.5mm cage nuts.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Type de filetage | Métrique |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
Adapté à l'épaisseur du matériau | 2.5 mm |
---|---|
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Avec rondelle | Oui |
Avec vis | Oui |