LCS³ Right patch-open end cassette 24 fibers - single-mode - LC/PC
LCS³
Legrand
LCS³ Right patch-open end cassette 24 fibers - single-mode - LC/PC
REF. C42002
EAN.
3414972356367
The Legrand LCS3 Meet-me Room portfolio offers a fully scalable solution that seamlessly responds to both the high fiber numbers used in this type of environment and the high quality and reliability that comes with it.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Catégorie | OS2 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | Autre |
Nombre de connecteurs arrière | 0 |
Couleur | Autre |
Croisé | Non |
Largeur | 440 mm |
Hauteur | 11 mm |
---|---|
Profondeur | 223 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION