LCS³ Plinth kit for enclosure width 600mm heigth 200mm
LCS³
Legrand
LCS³ Plinth kit for enclosure width 600mm heigth 200mm
REF. 046452
EAN.
3245060464523
LCS³, Rack and Server Rack Equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Face avant/arrière de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 0 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION