LCS³ Left splice-patch cassette 24 fibers - single-mode - LC/APC
LCS³
Legrand
LCS³ Left splice-patch cassette 24 fibers - single-mode - LC/APC
REF. C40003
EAN.
3414972356336
The Legrand LCS3 Meet-me Room portfolio offers a fully scalable solution that seamlessly responds to both the high fiber numbers used in this type of environment and the high quality and reliability that comes with it.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 0 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Oui |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Oui |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | LC-Duplex |
Couleur | Autre |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 0.25 |
---|---|
Hauteur | 11 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 223 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION