LCS³ HD modular cassette preterminated 12 SC to MTP singlemode OS2 universal polarity
LCS³
Legrand
LCS³ HD modular cassette preterminated 12 SC to MTP singlemode OS2 universal polarity
REF. 032160
EAN.
3414971929319
This high density preterminated cassette transforms parallel links (MTP/MPO ultra high density connector) into duplex connections.. To be installed into HD modular panels (ref. 032175, 032176 and 032177).
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Catégorie | OS2 |
---|---|
Type de raccordement avant | SC duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | MTP-M |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
Couleur | Noir |
Croisé | Oui |
Largeur | 110.3 mm |
Hauteur | 44 mm |
---|---|
Profondeur | 200 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Numéro RAL | 9001 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
6 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION