LCS³ Frame 42U with cable management on the left
LCS³
Legrand
LCS³ Frame 42U with cable management on the left
REF. C44001
EAN.
3414972356398
The Legrand LCS3 Meet-me Room portfolio offers a fully scalable solution that seamlessly responds to both the high fiber numbers used in this type of environment and the high quality and reliability that comes with it.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 900 mm |
Hauteur | 2050 mm |
Profondeur | 400 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Non |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Acier |
Verrouillage de la porte avant | Deux point |
Avec porte arrière | Non |
---|---|
Avec parois latérales | Oui |
Avec socle | Oui |
Avec gestion de câble vertical | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 7047 |
Démontable | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION