LCS³ Fixed shelf for enclosures depth 600mm depth 450mm quick fixing
LCS³
Legrand
LCS³ Fixed shelf for enclosures depth 600mm depth 450mm quick fixing
REF. 046505
EAN.
3245060465056
Fixed shelf for fixing on 4 x 19 inches uprights. Suitable for 19 inches cabinets and server cabinets, Bati racks and Altis cabinets with a depth of 600mm.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 44.45 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 425 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION