LCS³ Fixed shelf 2U for enclosures depth 360mm quick fixing
LCS³
Legrand
LCS³ Fixed shelf 2U for enclosures depth 360mm quick fixing
REF. 046502
EAN.
3245060465025
Projecting mounting fixed shelf for direct screw-free fixing on 2 x 19 inches uprights. shelf is perfored for a better internal ventilation, and possibility of clamping using cable ties.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 88.9 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 360 mm |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 360 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION