DX³ Isolating switch - 1P - 250 V~ - 32 A
DX³
Legrand
DX³ Isolating switch - 1P - 250 V~ - 32 A
REF. 406419
EAN.
3245064064194
DX³-IS, head-mounted isolating switch with fully visible disconnection for circuit breaking and disconnection
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 250 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 32 A |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 4500 kA |
Nombre de pôles | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
---|---|
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Largeur | 17.7 mm |
Hauteur | 88.9 mm |
Profondeur | 76.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-35 mm² |
Type de connexion | Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
5 documents
Agreement
OC / CB-FR_718516
(0.39 Mo)
Agreement
VDE-40036739
(0.26 Mo)
Agreement
NF-632116A
(0.21 Mo)
Agreement
VDE-40036760
(1.22 Mo)
Agreement
OC / CB-FR 644530B
(0.56 Mo)
SELECT AN ACTION