DPX³ Selectivity wires
DPX³
Legrand
DPX³ Selectivity wires
REF. 421078
EAN.
3245064210782
DPX³, equipment for ‘moulded case’ power circuit breakers
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de raccordement | Circuit imprimé à circuit imprimé |
---|---|
Finition des contacts | Hermaphrodite |
Nombre de rangées de contacts à fiche | 4 |
Dimension des contacts | 1.2 mm |
Dimension des raccordements | 1.95 mm |
Angle contact/raccordement conducteur | Autre |
Courant assigné In | 1600 A |
Tension assignée (Ue) | 24 V |
Tension nominale de tenue aux chocs | 0.5 kV |
Catégorie de surtension | I |
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.14-0.14 mm² |
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 0.14-0.14 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.14-0.14 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.14-0.14 mm² |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement par perforation |
Type de câble connectable | Autre |
Matériau du revêtement de contact | Étain |
Matériau du contact | Cuivre |
Matériau du corps isolant | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V0 |
Avec conducteur de protection | Non |
Température de fonctionnement | -25-70 °C |
Classe de protection (IP), monté | IP00 |
Documentation
SELECT AN ACTION