DPX³ Fixation screws set of 4
DPX³
Legrand
DPX³ Fixation screws set of 4
REF. 421081
EAN.
3245064210812
DPX³, fixing accessory for ‘moulded case’ power circuit breakers
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | 8,8 (acier) |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Forme de la tête/extrémité | Tête ronde bombée |
Taille de filetage (métrique) | 4 |
---|---|
Système à vis | Cruciforme |
Profondeur | 70 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION