DMX³ Protection unit battery kit MP4
DMX³
Legrand
DMX³ Protection unit battery kit MP4
REF. 029021
EAN.
3245060290214
Battery kit for powering replacement MP4 protection unit for DMX³ maintenance
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Lithium |
---|---|
Tension nominale | 3 V |
Capacité | 85 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Hauteur, borne comprise | 28.2 mm |
Diamètre | 15.6 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | -40-60 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 5 g |
---|---|
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 11 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Workshop Book
Workshop Book
SELECT AN ACTION