DMX³ Air circuit breaker DMX³ 2500 lcu 100 kA - draw-out version - 4P - 630 A
DMX³
Legrand
DMX³ Air circuit breaker DMX³ 2500 lcu 100 kA - draw-out version - 4P - 630 A
REF. 028770
EAN.
3245060287702
DMX³ air circuit breakers offer optimal solutions to answer to protection requirements on the origin of the low voltage electrical installation (IEC/EN 60364-1) up to 2500A.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 630 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 252-630 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 378-6300 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 1260-85000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
11 documents
Workshop Book
Instruction Use
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
Workshop Book
Instruction Use
Technical Guide
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-58369
(1.13 Mo)
2 documents
Software
Software
SELECT AN ACTION