CX³ Selector switch with stop 2 directions 16A - 2 Poles
CX³
Legrand
CX³ Selector switch with stop 2 directions 16A - 2 Poles
REF. 004658
EAN.
3245060046583
Selector switch for controlling electrical circuits
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil en saillie |
---|---|
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Non |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante courte |
Taille du panneau frontal | Autre |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION