Projet résidentiel O West : une ville dans la ville
Le projet résidentiel O West est le dernier né du portefeuille de villes d'Orascom Development. Il est situé dans le quartier 6th of October, à l'ouest du Caire. Ce projet promet de devenir le fleuron d'Orascom dans la capitale, offrant un style de vie très convoité. La gamme d'interrupteurs et de prises de Bticino est présentée dans ce projet. Bticino offre la qualité, le design et l'assurance qualité pour les projets de grande envergure.
Points forts d'O West
Intelligent, harmonious design:
Like an ecosystem, everything within O West is intelligently and harmoniously designed to offer a true community living experience. Sustainability and accessibility are built into the entire project, which benefits from 24-hour security and maintenance.
Neighborhoods and amenities:
O West offers facilities and services suited to true community living.
From high schools to sports clubs, everything residents might need is within the community's boundaries. School campuses are just minutes from the neighborhoods, and the sports club offers a wide variety of activities. Downtown O West will be the social and commercial heart of the project, with stores, restaurants and cafés.
Plus de 1000 hectares à un emplacement stratégique
O West s'étend sur une superficie de 4,2 millions de mètres carrés (l'équivalent de 1 000 acres). Cette vaste zone abrite une variété d'options résidentielles, des appartements aux maisons individuelles, et est conçue pour offrir une expérience de vie intégrée et complète.
Cet espace abrite 1015 appartements, entourés d'un système de divertissement et de bien-être: gymnase, terrains de sport, soins médicaux et centres éducatifs.
Les lignes Bticino sont présentes dans l'Ouest
Bticino, une marque du groupe Legrand, participe à ce projet avec la ligne de panneaux de bordure Matix, produite en Égypte selon les normes de qualité les plus strictes.
Les couvertures Idrobox, en particulier pour les espaces exposés à l'eau ou à l'humidité, et les systèmes d'intercommunication easy kit.
En outre, les appartements qui souhaitent la version "intelligente" pourront automatiser les fonctions de la maison grâce à la solution Living Now de Bticino. Cette solution permet de gérer des actions telles que l'allumage et l'extinction des lumières, des prises de courant, de l'air conditionné, des stores, etc. à partir du téléphone portable ou par la voix.
O West product lines
Contactez nous
Construisons des projets ensemble.
O West Residential Project
Le projet résidentiel O West est le dernier né du portefeuille de villes d'Orascom Development. Il est situé dans le quartier 6th of October, à l'ouest du Caire. Ce projet promet de devenir le fleuron d'Orascom dans la capitale, offrant un style de vie très convoité.
Continuez à découvrir Bticino