Aller au contenu principal
Logo print

Coffrets & armoires industriels Altis, Marina 2 et Atlantic | Legrand Ghana

Chaque environnement a sa propre gamme de produits

Installez Atlantic en métal dans les locaux ne présentant pas d'exigences particulières (bâtiments publics, locaux techniques, etc.) et Atlantic en inox dans les environnements corrosifs (industries chimiques, papeteries, etc.) ou nécessitant une hygiène rigoureuse (cuisines, laboratoires, etc.). Choisissez Marina 2 pour les environnements corrosifs et les sites soumis à des exigences climatiques strictes : industrie pétrochimique, parkings extérieurs, etc. Optez pour Altis dans les locaux commerciaux et industriels tels que les bureaux, les hôpitaux, les ateliers de montage, les salles de bains communes, etc.

atlantic

Armoires Legrand : Adapté à tous les types de sites


Adaptable, résistant aux intempéries et robuste

L'étanchéité et la solidité de la gamme d'armoires métalliques Atlantic (fournies avec une plaque lisse) leur permettent d'être utilisées sur un grand nombre de sites.

Idéales pour tout site commercial ou industriel nécessitant des armoires robustes et résistantes aux intempéries, sans corrosion excessive (immeubles de bureaux, centres commerciaux, hôtels, ateliers, entrepôts, parkings extérieurs, campings, etc.)

Atlantic cabinets

Armoires en métal et en acier inoxydable de l'Atlantique


Garantie IK 10 (norme IEC 62262), l'offre d'armoires Atlantic se décline en 3 familles pour vous apporter l'adaptabilité dont vous avez besoin :

  • Atlantic métal IP 55/IP 66 bénéficie de nombreuses astuces d'installation et d'une grande facilité de montage grâce à une large gamme d'accessoires.
  • Atlantic IP 66 inox (304L ou 316L) présente une excellente résistance à la corrosion et est compatible avec de nombreux accessoires Atlantic métal.
  • Atlantic en acier inoxydable alimentaire IP 66 et 69 (304L) offre des caractéristiques telles que la facilité de nettoyage et la prévention de l'accumulation de poussière : pas de zone morte ou de cavité, toit incliné à 30°, supports d'espacement mural, etc.

Une armoire pour chaque espace : commercial ou industriel, pour les environnements les plus exigeants

ATLANTIC METALLIC

ATLANTIQUE MÉTALLIQUE

IP66 avec une porte selon IEC 60529, IK 10 selon IEC 62262 (EN 501 02). Certification UL (1 porte Nema 4X) CSA, Bureau Veritas, TUV. Revêtement polyester texturé (80 μ). Excellente résistance à la corrosion et aux agents climatiques.

atlantic inox

ATLANTIC INOX

IP 66 selon la norme IEC 60529. IK 10 selon la norme IEC 62262 EN 501 02. Certifications UL, CSA, Bureau Véritas, LRS. LCIE N° 17079010 A. Nema 4X selon UL. Inox 304 L.

marina cabinet

Armoires et coffrets Marina


Conçus en polyester renforcé de fibre de verre, les armoires et coffrets Marina 2 sont garantis IP 66/IK 10 (norme IEC 62262).

De nombreuses dimensions sont disponibles pour une flexibilité totale d'installation en fonction de vos besoins : de 1460x800x463 à 1860x800x463 mm pour les coffrets, et de 300x220x160 à 1220x810x300 mm pour les armoires.

De finition grise RAL 7035 et équipés d'une porte réversible, les armoires et coffrets sont livrés avec des équipements et accessoires dédiés : socle, toit, rails, tôle lisse, kit d'assemblage ou de montage, etc.

atlantic_catalog

Catalogue de l'armoire Atlantic

 L'offre d'armoires Atlantic se décline en 3 familles pour vous apporter l'adaptabilité dont vous avez besoin

DISCOVER MORE
title
PLAY

IP 66 Industrial Cabinets

Strengh simplicity adaptability A comprehensive range - 27 differente sizes