Cablofil : Le premier nom du câble maillé câblé
Cablofil est une marque renommée dans le domaine de la gestion des câbles, elle a été introduite en Europe en 1972 et est un leader mondial en matière de solutions innovantes pour le passage des câbles.
LA MARQUE EN QUELQUES MOTS
Legrand est devenu un leader mondial du cheminement de câbles, avec plus de 200 000 kilomètres de chemins de câbles installés dans le monde.
Nous proposons un système efficace de support de câbles pour diverses installations, en mettant l'accent sur l'excellence technique et la rentabilité. Cablofil s'engage à innover, notamment en maximisant la ventilation des câbles d'alimentation. Notre mission est de fournir des produits de qualité supérieure grâce à un contrôle de qualité rigoureux, et notre vision s'articule autour d'une innovation constante et d'un suivi des tendances technologiques émergentes.
NOS SOLUTIONS
Découvrez dès à présent notre large gamme de solutions grâce à notre catalogue électronique.
Une solution de haute qualité
- Cablofil, marque du groupe Legrand, se caractérise par une solution de haute qualité adaptée aux besoins de flexibilité des projets de câblage.
- Principales caractéristiques de la gamme Cablofil :
- Quatre finitions : Electro-zingué, galvanisé à chaud, acier inoxydable 304L et acier inoxydable 316L.
- Variété de dimensions et de finitions pour tous les types d'installation : sols, murs et plafonds. Permet des applications dans : les tunnels, les industries et les centres de données, entre autres.
- Bord de sécurité : il s'agit d'un système breveté. La soudure en "T" des fils inférieurs sur les fils de bordure élimine au maximum la rupture des fils au moment de l'installation.
- Qualité de l'acier : Certifié ISO 2001, Cablofil assure un contrôle qualité à chaque étape de la fabrication, de la sélection des aciers aux traitements de surface.
- Ergonomie/sécurité : Les efforts de Cablofil sont également axés sur l'amélioration de la manipulation et de la sécurité des mains de l'installateur. Les installations transparentes permettent un contrôle et un nettoyage beaucoup plus faciles et favorisent la sécurité et l'hygiène.
- C'est le chemin de câbles qui possède le plus grand nombre de certifications et de spécifications au monde : RETIE, UL, ANCE, ETL, NEMA, ROHS.
- Résistance au feu : Cablofil est certifié E30 - E90, par des tests d'élévation de température jusqu'à 1000°C pendant 90 minutes.
- Continuité électrique testée : Les profilés Cablofil dépassent les exigences de la norme IEC 61 537 qui impose une résistance maximale pour les chemins de câbles de 5mΩ/m et de 50mΩ pour les jonctions (0,82 mΩ, soit 50 à 80 fois mieux que ce qu'exige la norme).
E-catalogue Cablofil
Découvrez nos différentes solutions dans le catalogue Cablofil 2022 / 2023 !
SYSTÈME DE TRANSPORT PAR CÂBLE
Le système de transport par câble est construit avec de l'acier de haute qualité et une grande précision technique. Il est le résultat de décennies de recherche, puisque plus de 150 000 kilomètres de câbles ont été installés dans le monde entier.
Testé à toutes les étapes du processus, le système de transport de câbles Legrand a été utilisé dans une grande variété d'applications, du passage de câbles lourds sur les plates-formes de forage pétrolier aux installations de câbles dans les centres de données et les bureaux modernes.