Aller au contenu principal
Logo print

X-Light 360 P/NP 200lm 2h IP42 standard en noir

X-light Legrand

X-Light 360 P/NP 200lm 2h IP42 standard en noir

REF. 660047BK Code EAN. 3414972634762

Accessoire pour l'éclairage d'urgence compact X-light 360

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de pictogramme Autre
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
Pictogramme inclus Non
Système de contrôle Sans
Convient pour la mise en veille Oui
Convient pour une utilisation en continue Oui
Avec interrupteur à distance Non
Télécommande fournie Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie NiCd
Source lumineuse LED non interchangeable
Source lumineuse fournie Oui
Nombre de lampes/modules 6
Douille Sans
Nombre de têtes de luminaire 1
Matériau du boîtier/corps Plastique
Numéro RAL du boîtier 9005
Couleur du boîtier/corps Noir
Matériau de la verrine Plastique opalin
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 230-230 V
Courant nominal 87-87 mA
Appareillage Driver LED courant constant
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Régulation constante du flux lumineux Oui
Classe de protection (IP) IP42
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Puissance du système 1.9 W
Flux lumineux utile 200 lm
Flux lumineux en mode veille 100 lm
Température de couleur 5000-5700 K
Temps d'opération nominal 2-2 h
Hauteur/profondeur 44.5 mm
Diamètre externe 125 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement 42 mm
Diamètre d'encastrement 110 mm
Type de câblage Câblage traversant inclus
Nombre de pôles 5
Section de conducteur 1.5 mm²
Type de connexion Raccordement à vis
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Diamètre maxi d'entrée de câbles 12 mm
Maintien du cable Non applicable
Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Adressable Non
Code CEI (Pack1) AA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 4
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 24 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
Objet connecté Non

3 documents
Notice
LE13296AD.pdf pdf (0.56 Mo)
Fiche technique
S000118532FR_3.pdf pdf (3.96 Mo)
Fiche technique
S000118532EN_3.pdf pdf (3.96 Mo)
1 document
Fichier photométrique
LG-660047BK.zip zip (0.01 Mo)
4 documents
Agrément
AENOR-007/001913 (0.9 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC/001218 (0.5 Mo)
Agrément
ENEC-20230900486B1 (0.26 Mo)
PEP
LGRP-01887-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)