Aller au contenu principal
Logo print

X-light 180 emergency light surface non permanent 100 lm 1h standard avec étiquette d'évacuation

X-light Legrand

X-light 180 emergency light surface non permanent 100 lm 1h standard avec étiquette d'évacuation

REF. 660053 Code EAN. 3414972238939

Éclairage de secours compact X-light 180

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie (mur/plafond)
Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de pictogramme Autocollant
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
Pictogramme inclus Oui
Système de contrôle Sans
Convient pour la mise en veille Oui
Avec interrupteur à distance Non
Télécommande fournie Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie NiCd
Source lumineuse LED non interchangeable
Source lumineuse fournie Oui
Nombre de lampes/modules 2
Douille Sans
Nombre de têtes de luminaire 1
Matériau du boîtier/corps Plastique
Numéro RAL du boîtier 9003
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique opalin
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 230-230 V
Courant nominal 43-43 mA
Appareillage Driver LED courant constant
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Régulation constante du flux lumineux Oui
Classe de protection (IP) IP42
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Puissance du système 1.45 W
Flux lumineux utile 100 lm
Température de couleur 5000-5700 K
Temps d'opération nominal 1-1 h
Largeur 104 mm
Hauteur/profondeur 40 mm
Longueur 202 mm
Type de câblage Câblage traversant inclus
Nombre de pôles 4
Section de conducteur 1.5 mm²
Type de connexion Raccordement à vis
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Diamètre maxi d'entrée de câbles 12 mm
Entre axe de fixation verticale 55-65 mm
Entre axe de fixation horizontale 80-90 mm
Maintien du cable Non applicable
Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Adressable Non
Code CEI (Pack1) AA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 20 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
Objet connecté Non

4 documents
Fiche technique
S000118530ES_5.pdf pdf (3.63 Mo)
Notice
LE13939AA.pdf pdf (0.35 Mo)
Fiche technique
S000118530FR_5.pdf pdf (3.6 Mo)
Notice
LE13295AC.pdf pdf (0.58 Mo)
1 document
Fichier photométrique
LG-660053.zip zip (0.02 Mo)
4 documents
Agrément
ENEC-ENEC/001219 (0.59 Mo)
Agrément
AENOR-007/001914 (1.1 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-01915-V01.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)