WHITE TV FEMALE TERMINAL SOCKET
Mallia™
Legrand
WHITE TV FEMALE TERMINAL SOCKET
REF. 281151
Code EAN.
3245062811516
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque totale |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 86.07 mm |
Hauteur d'appareil | 86.07 mm |
Profondeur d'appareil | 35.16 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 24.09 mm |
Temperature de stockage | -5-35 °C |