Aller au contenu principal
Logo print
title

Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - rouge et jaune et blue - 1 module

CX³ Legrand

Voyant à LED CX³ triple 230V~ à 400V~ - rouge et jaune et blue - 1 module

REF. 412935 Code EAN. 3414970646156

CX³, voyant à LED pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Couleur de la calotte Autre
Source lumineuse LED
Puissance de la lampe max. 0.5 W
Tension assignée (Ue) 400 V
Type de tension AC
Largeur en nombre de modules 1
Profondeur d'encastrement 44 mm
Classe de protection (IP) IP20

2 documents
Fiche technique
F02023FR-02.pdf pdf (0.4 Mo)
Fiche technique
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 document
Fichier autocad
412935.dwg dwg (0.15 Mo)
1 document
Agrément