Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition noire
Linea 3000
Bticino
Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition noire
REF. BT343053
Code EAN.
8005543674987
Accessoire pour platine de rue Linea 3
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau de la façade | Aluminium |
---|---|
Hauteur de la façade | 205 mm |
Largeur de la façade | 122 mm |
Profondeur d'encastrement | 46 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Autre |
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | IP54 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION