VARIATEUR GOLD
Synergy™ Authentic
Legrand
VARIATEUR GOLD
REF. 833556
Code EAN.
3414970669049
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Type de commande | Bouton pousse et tourne |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Charge inductive |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Or |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Tension de commande | 95-245 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 400-400 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 49 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-SG PSB-IT-00190
(0.25 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION