Aller au contenu principal
Logo print
title

VARIATEUR GOLD

Synergy™ Sleek Legrand

VARIATEUR GOLD

REF. 832557 Code EAN. 3414970663887
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de commande Bouton pousse et tourne
Contrôle d'app via Bluetooth Non
Cablage en série Non
Type de charge Charge inductive
Commande auxiliaire possible Oui
Mémoire de valeurs de luminosité Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Galvanisé
Finition de la surface Brillant
Couleur Or
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK01
Tension nominale (Un) 100-240 V
Fréquence 47-63 Hz
Tension de commande 95-245 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive 400-400 W
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 50 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 29 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non

2 documents
Notice
LE08851AA.pdf pdf (0.5 Mo)
Fiche technique
F02306EN-00.pdf pdf (0.68 Mo)
1 document
Agrément