Aller au contenu principal
Logo print

VARIATEUR BSS

Synergy™ Authentic Legrand

VARIATEUR BSS

REF. 833150 Code EAN. 3414970665683
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de commande Bouton pousse et tourne
Contrôle d'app via Bluetooth Non
Cablage en série Non
Type de charge Universel
Commande auxiliaire possible Oui
Mémoire de valeurs de luminosité Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Métallique
Finition de la surface Mat
Couleur Acier inoxydable (inox)
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK01
Tension nominale (Un) 100-240 V
Fréquence 47-63 Hz
Tension de commande 95-245 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive 600-1000 W
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 54 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non

1 document
Fiche technique
F02304EN-00.pdf pdf (0.64 Mo)