Unité de protection MP4.10 sans fonction mesure pour DMX³1600 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg
DMX³
Legrand
Unité de protection MP4.10 sans fonction mesure pour DMX³1600 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg
REF. 028302
Code EAN.
3414972227032
Unité de protection pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de construction de l'appareil | Autre |
---|---|
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Autre |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Position du raccordement de circuit principal | Autre |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 205 mm |
---|---|
Profondeur | 90 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | Autre |
Sens de l'alimentation électrique | Autre |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
6 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
Notice
1 document
PEP
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION