Aller au contenu principal
Logo print

Unité de protection MP2.10 sans fonction mesure pour DMX³1600 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg

DMX³ Legrand

Unité de protection MP2.10 sans fonction mesure pour DMX³1600 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg

REF. 028300 Code EAN. 3414972226998

Unité de protection pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de construction de l'appareil Autre
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Type de raccordement du circuit principal Autre
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Position du raccordement de circuit principal Autre
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 62 mm
Hauteur 205 mm
Profondeur 90 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension Autre
Sens de l'alimentation électrique Autre
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Autre
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

6 documents
Cahier d'atelier
EXB24023.pdf pdf (42.97 Mo)
Cahier d'atelier
EXB20020_EN.pdf pdf (87.5 Mo)
Cahier d'atelier
EXB24024.pdf pdf (42.48 Mo)
Cahier d'atelier
EXB24001_FR.pdf pdf (99.37 Mo)
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Notice
LE13031AA.pdf pdf (8.96 Mo)
1 document
1 document
Software