Unité intérieure à écran tactile 7" avec bouton SOS. Finition argent
Bticino
Unité intérieure à écran tactile 7" avec bouton SOS. Finition argent
REF. BT373004
Code EAN.
8005543690987
Unité intérieure à écran tactile 7" avec bouton SOS. Gestion des fonctions de portier, des alarmes, de la caméra IP et du contrôle de l'ascenseur à partir de l'écran. Finition argent
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Technique de réseau |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Autre |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Oui |
Avec secret de conversation | Non |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Oui |
Mains libres | Oui |
Voyant de fonctionnement | Oui |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Couleur | Argent |
Type d'interface | LAN |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible | Non |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Oui |
Largeur | 211 mm |
Hauteur | 134 mm |
Profondeur | 28 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 12 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
---|---|
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Courant d'alimentation | 0.010-0.55 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Entre axe de fixation verticale | 50-60 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-120.5 mm |
Mode de commande | Filaire , Réseau |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 6 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Type de caméra | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION