Unité intérieure à écran tactile 10" avec caméra interne et bouton-poussoir SOS. Application Home + Security
Bticino
Unité intérieure à écran tactile 10" avec caméra interne et bouton-poussoir SOS. Application Home + Security
REF. BT373001
Code EAN.
8005543690925
Unité intérieure à écran tactile de 10 pouces avec caméra interne et bouton-poussoir SOS. Gestion des fonctions du portier, des alarmes, de la caméra IP et du contrôle de l'ascenseur à partir de l'écran.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Autre |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Mains libres | Oui |
Taille de l'écran | 254 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 10 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
Couleur | Noir |
Avec écran tactile | Oui |
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 186 mm |
Profondeur | 28 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Traitement antimicrobien | Non |
Entre axe de fixation verticale | 60-60 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-120.5 mm |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Programmable | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
SÉLECTIONNER UNE ACTION