TV MALE TERMINAL SOCKET CHAMPAGNE
Mallia™ Senses
Legrand
TV MALE TERMINAL SOCKET CHAMPAGNE
REF. 281154CH
Code EAN.
3414972085960
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque totale |
Nombre de sorties | 1 |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Autre |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
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
Profondeur d'appareil | 32.2 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 24 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
SÉLECTIONNER UNE ACTION