TV FEMALE TERMINAL SOCKET BRUSHED ALUMINIUM
Mallia™ Senses
Legrand
TV FEMALE TERMINAL SOCKET BRUSHED ALUMINIUM
REF. 281151BA
Code EAN.
3414972085601
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque totale |
Nombre de sorties | 1 |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1 dB |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Aluminium |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Aluminium |
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
Profondeur d'appareil | 29.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 21.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
1 document
Agrément
OC CEM / CB EMC-KST752E2210775Q01
(0.24 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION