Aller au contenu principal
Logo print

TRIPLE VA ET VIENT 16A BLANC

Galion™ Legrand

TRIPLE VA ET VIENT 16A BLANC

REF. 282405 Code EAN. 3414971142138
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur simple
Type de commande Levier
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 3
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Voyant Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 88 mm
Profondeur d'appareil 38.4 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

1 document
Fiche technique
F02850EN-01.pdf pdf (0.56 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-CN54354 (0.57 Mo)
Agrément
OC / CB-CN41427 (0.23 Mo)
Agrément
OC / CB-CN48490 (6.07 Mo)