Aller au contenu principal
Logo print

Traverse pour support de barre en profondeur d'armoire XL³S

XL³ Legrand

Traverse pour support de barre en profondeur d'armoire XL³S

REF. 337983 Code EAN. 3414971090248

Traverse pour XL3 S 630 ; compatible toutes tailles, fixation en profondeur, permet d'installer des supports de jeu de barres ou d'autres accessoires.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Barre profilée
Adapté à la profondeur de boîtier 300 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 50 mm
Matériau Métal

1 document
Notice
LE09740AB.pdf pdf (0.95 Mo)
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Agrément