TRAPPE+CV3C GRIS SORT.FLEXIBLE
Legrand
TRAPPE+CV3C GRIS SORT.FLEXIBLE
REF. 689631
Code EAN.
3245066896311
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Carré |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 8 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7031 |
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
---|---|
Largeur externe | 280 mm |
Longueur externe | 280 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 260 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 260 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 65 mm |
Profondeur | 41 mm |
Nombres de rangées | 3 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Non |
4 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Agrément
NF-636598A
(0.24 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 636598C
(0.39 Mo)
PEP
Agrément
NF 004-636641A
(0.85 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION