Aller au contenu principal
Logo print

TIME DELAY SWITCH 300W

Synergy™ Grid Legrand

TIME DELAY SWITCH 300W

REF. 735547 Code EAN. 3245067355473
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme seul
Réglage de l'heure 0.1-30 min
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 7016
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Tension nominale 240 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 1.25 A
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 25.5 mm
Hauteur 57.5 mm
Profondeur 30 mm
Profondeur d'encastrement 20.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK01
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de connexion Borne à vis

1 document
Notice
0064GR1-02.pdf pdf (0.13 Mo)