Thermostat tactile personnalise pour chambre d'hotel - noir
Legrand
Thermostat tactile personnalise pour chambre d'hotel - noir
REF. 048783
Code EAN.
3414971201682
Thermostat tactile Ux Touch BUS avec 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement et fonction "proximité" pour chambre d'hôtel - version personnalisable
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 0 |
Nombre de touches | 4 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9017 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Oui |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 55 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0.34-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Programmable | Oui |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION