Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel - encastré personnalisable
UX One
Legrand
Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel - encastré personnalisable
REF. 048981
Code EAN.
3414972094443
Ux One, thermostat dédié à l’hôtel pour des installations de chauffage et/ou de climatisation, permet de visualiser et de régler la température de consigne, la vitesse de ventilation, et le passage en protection thermique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Mode de pose | Encastré |
Avec commande sur site | Oui |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Avec affichage | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Transparent | Non |
Capteur externe | Non |
Réglage manuel de la valeur de consigne | Oui |
Contact à poussoir de présence | Non |
Fonctionnement en parallèle possible | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couplage au bus inclus | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 51 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION