Aller au contenu principal
Logo print

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel - encastré personnalisable

UX One Legrand

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel - encastré personnalisable

REF. 048980 Code EAN. 3414972094429

Ux One, thermostat dédié à l’hôtel pour des installations de chauffage et/ou de climatisation, permet de visualiser et de régler la température de consigne, la vitesse de ventilation, et le passage en protection thermique

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Oui
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Sans
Radio bidirectionnelle Oui
Composition Mécanisme complet avec cadre
Mode de pose Encastré
Avec commande sur site Oui
Avec protection contre le vol/démontage Non
Avec affichage LED Oui
Avec affichage Oui
Nombre d’entrées numériques 0
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Mat
Transparent Non
Capteur externe Non
Réglage manuel de la valeur de consigne Oui
Contact à poussoir de présence Non
Fonctionnement en parallèle possible Oui
Classe de protection (IP) IP20
Couplage au bus inclus Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
Largeur 129 mm
Hauteur 93 mm
Profondeur 51.9 mm

2 documents
Fiche technique
UXONE_230_FLUSH-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
UXONE_230_FLUSH-FR.pdf pdf (0.62 Mo)